Zobrazit více
AK-XM

Shows 11 product(s)

080Z0007

Modul I/O, AK-XM 101A

Modul I/O, Typ: AK-XM 101A, Regulátor - typ: Modul rozšíření, Analogové vstupy (AI) [pc]: 8, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 16

080Z0008

Modul I/O, AK-XM 102A

Modul I/O, Typ: AK-XM 102A, Regulátor - typ: Modul rozšíření, Digitální vstupy (DI) [pc]: 8, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 16

080Z0010

Modul I/O, AK-XM 205A

Funkce: Analogové vstupy, digitální výstupy, Typ komunikace: AK2 LOCAL BUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12

080Z0011

Modul I/O, AK-XM 204A

Funkce: Digitální výstupy, Typ komunikace: AK2 LOCAL BUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12

080Z0013

Modul I/O, AK-XM 102B

Funkce: Digitální vstupy, Typ komunikace: AK2 LOCAL BUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 16

080Z0017

Modul I/O, AK-XM 205B

Funkce: Analogové vstupy, digitální výstupy, Typ komunikace: AK2 LOCAL BUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12

080Z0018

Modul I/O, AK-XM 204B

Funkce: Digitální výstupy, Typ komunikace: AK2 LOCAL BUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12

080Z0020

Modul I/O, AK-XM 107A

Funkce: Digitální vstupy, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 16

080Z0022

Modul I/O, AK-XM 208B

Funkce: Výstupy ventilu (4x), Napájecí napětí [V] AC: 24, Regulátor - typ: Modul rozšíření, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12

080Z0023

Modul I/O, AK-XM 208C

Funkce: 8AI, 4 krokové, Regulátor - typ: Modul rozšíření, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12

Zobrazit: