Modul I/O, AK-XM 208C

080Z0023

Funkce: 8AI, 4 krokové, Regulátor - typ: Modul rozšíření, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.599 Kilogram
Čistá hmotnost 0.49 Kilogram
Objem 3.283 Liter
EAN 5702428446402

 

Analogové vstupy (AI) [pc] 8 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Displej na přední straně Ne
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Funkce 8AI, 4 krokové
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 12 pc
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Název produktu Modul I/O
PFAS content [Yes/No] No
Produktová skupina I/O and communication modules
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Regulátor - typ Modul rozšíření
Rozsah aplikace Krokový ventil
Schválení C-TICK
CE
LLC CDC TYSK
c UL us
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie [VA] 13 VA
Typ AK-XM 208C
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality