Modul I/O, AK-XM 208B

080Z0022

Funkce: Výstupy ventilu (4x), Napájecí napětí [V] AC: 24, Regulátor - typ: Modul rozšíření, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.536 Kilogram
Čistá hmotnost 0.475 Kilogram
Objem 3.249 Liter
EAN 5702428075879

 

CE evaluated Yes
Displej na přední straně Ne
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Funkce Výstupy ventilu (4x)
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 12 pc
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Název produktu Modul I/O
PFAS content [Yes/No] No
Produktová skupina I/O and communication modules
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Regulátor - typ Modul rozšíření
Rozsah aplikace Krokový ventil
Schválení C-TICK
CE
LLC CDC TYSK
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie [VA] 13 VA
Typ AK-XM 208B
Typ výstupu ventilu ETS (EEV)
KVS (EEV)

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality