Modul I/O, AK-XM 102B

080Z0013

Funkce: Digitální vstupy, Typ komunikace: AK2 LOCAL BUS, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 16

Detaily produktu

Brutto hmotnost 357 Gram
Čistá hmotnost 200 Gram
Objem 2.5 Liter
EAN 5702428078726

 

CE evaluated Yes
Další informace Vysoké napětí
Digitální vstupy (DI) [pc] 8 pc
Displej na přední straně Ne
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Funkce Digitální vstupy
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 16 pc
Název produktu Modul I/O
PFAS content [Yes/No] No
Produktová skupina I/O and communication modules
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Regulátor - typ Modul rozšíření
Rozsah aplikace Doplňkové vstupy a výstupy
Schválení C-TICK
CE
LLC CDC TYSK
UR
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie [VA] 1 VA
Typ AK-XM 102B
Typ komunikace AK2 LOCAL BUS
Zařízení Euro bloky

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality