Shows 14 product(s)
EKE 100 1V, IP00
Napájecí napětí [V] AC: 24, 1, Analogové vstupy (AI) [pc]: 1, Digitální vstupy (DI) [pc]: 1, Digitální výstupy (DO) [pc]: 1, Hodnoceníkrytí IP: IP00, Montážní metoda: Vedení DIN
EKE 100 1V, IP20
Napájecí napětí [V] AC: 24, 1, Analogové vstupy (AI) [pc]: 1, Digitální vstupy (DI) [pc]: 1, Digitální výstupy (DO) [pc]: 1, Hodnoceníkrytí IP: IP20, Montážní metoda: Vedení DIN
EKE 100 1V, IP20
Napájecí napětí [V] AC: 24, 1, Analogové vstupy (AI) [pc]: 1, Digitální vstupy (DI) [pc]: 1, Digitální výstupy (DO) [pc]: 1, Hodnoceníkrytí IP: IP20, Montážní metoda: Vedení DIN
EKE 100 2V, IP00
Napájecí napětí [V] AC: 24, 2, Analogové vstupy (AI) [pc]: 2, Digitální vstupy (DI) [pc]: 2, Digitální výstupy (DO) [pc]: 1, Hodnoceníkrytí IP: IP00, Montážní metoda: Vedení DIN
EKE 100 2V, IP20
Napájecí napětí [V] AC: 24, 2, Analogové vstupy (AI) [pc]: 2, Digitální vstupy (DI) [pc]: 2, Digitální výstupy (DO) [pc]: 1, Hodnoceníkrytí IP: IP20, Montážní metoda: Vedení DIN
EKE 100 2V, IP20
Napájecí napětí [V] AC: 24, 2, Analogové vstupy (AI) [pc]: 2, Digitální vstupy (DI) [pc]: 2, Digitální výstupy (DO) [pc]: 1, Hodnoceníkrytí IP: IP20, Montážní metoda: Vedení DIN
Regulátor přehřátí, EKE 1A
Digitální vstupy (DI) [pc]: 3, Analogové vstupy (AI) [pc]: 2, Podpora snímače tlaku: Raciometrický 0,5–4 V DC, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Počet teplotních čidel: 1, Počet snímačů tlaku: 1