Pohon krokového ventilu, EKF 2A

080G5035

Analogové vstupy (AI) [pc]: 2, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.153 Kilogram
Čistá hmotnost 0.101 Kilogram
Objem 0.841 Liter
EAN 5715162302729

 

Analogové vstupy (AI) [pc] 2 pc
Analogové vstupy – typ Voltage or Current
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Další informace Shared power supply
Digitální výstupy (DO) [pc] 1 pc
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Hodnoceníkrytí IP IP00
Množství na formát balení 24 pc
Montážní metoda Vedení DIN
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Název produktu Pohon krokového ventilu
Produktová skupina Electronic valve control
Programovací nástroje Koolprog
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 60 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -20 °C
Schválení CE
CMIM
RoHS
UA
UKCA
cURus
SCIP dossier no. 6ff7f959-f26d-4112-9a27-0c045b584689
SCIP dossier product name EKF
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ EKF 2A
Typ komunikace TTL to Interface
Typ výstupu ventilu CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CCMT L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
JKV
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
UKV
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valve output number 2
Záložní baterie [V] DC [Max] 24 V
Záložní baterie [V] DC [Min] 18 V

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality