Regulátor přehřátí, EIM 336

080G1002

Hodnoceníkrytí IP: IP00, Specifikovaná tovární nastavení: Ano

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.05 Kilogram
Čistá hmotnost 0.037 Kilogram
Objem 0.25 Liter
EAN 5702428457637

 

Analogové vstupy (AI) [pc] 3 pc
Analogové výstupy (AO) [pc] 0 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Digitální vstupy (DI) [pc] 1 pc
Displej - možnosti Žádné
Displej na přední straně Ne
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Hodnoceníkrytí IP IP00
In scope of WEEE Yes
Jazyk produktu Angličtina
Konfigurace teplotního čidla S2
Max. proud výstup/fáze [A] 1 A
Množství na formát balení 40 pc
Montážní metoda Screw mounting
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Název produktu Regulátor přehřátí
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Podpora snímače tlaku Raciometrický 0,5–4 V DC
Počet snímačů tlaku 1
Počet teplotních čidel 2
Produktová skupina Electronic valve control
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 60 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -25 °C
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Specifikovaná tovární nastavení Ano
Supply voltage [V] DC 24 V
Teplota Podpora čidla Pt 1000
Typ EIM 336
Typ komunikace Modbus RS485 RTU
Typ výstupu ventilu ETS 6
Valve output number 1
Vlastnosti produktu Správa alarmů
Referenční hodnota přehřátí

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality