Regulátor přehřátí, EKE 1A

080G5300

Digitální vstupy (DI) [pc]: 3, Analogové vstupy (AI) [pc]: 2, Podpora snímače tlaku: Raciometrický 0,5–4 V DC, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Počet teplotních čidel: 1, Počet snímačů tlaku: 1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.25 Kilogram
Čistá hmotnost 0.132 Kilogram
Objem 1.883 Liter
EAN 5702428964319

 

Analogové vstupy (AI) [pc] 2 pc
Analogové vstupy – typ Napětí
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Další informace Shared power supply
Signal share via hardwire
Digitální vstupy (DI) [pc] 3 pc
Digitální výstupy (DO) [pc] 1 pc
Displej - možnosti MMIGRS2
Displej na přední straně Ne
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
Jazyk produktu Čínština
Angličtina
Francouzština
Němčina
Italština
Portugalština
Ruština
Španělština
Konfigurace teplotního čidla S2
Krytí – poznámka IP40 pro pouzdro
Množství na formát balení 16 pc
Montážní metoda Vedení DIN
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Název produktu Regulátor přehřátí
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Podpora snímače tlaku Raciometrický 0,5–4 V DC
Počet snímačů tlaku 1
Počet teplotních čidel 1
Produktová skupina Electronic valve control
Programovací nástroje Koolprog
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Schválení C-TICK
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
UKCA
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Supply voltage [V] DC 24 V
Teplota Podpora čidla NTC10000
Typ EKE 1A
Typ komunikace RJ11 (CAN) to User Interface
Typ výstupu ventilu CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 0
CCMT 1
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
UK RoHS compliance Out of scope
Vlastnosti produktu Správa alarmů
Sekvence odtávání
Ext. ref. hodnota, regulace přehřátí
Omezovací funkce
Manuální ovládání
Preset OD
Reverzní systém s 1 EXV
Servisní režim
Spuštění
Referenční hodnota přehřátí
Pohon ventilu: Reference z OD
Volitelná brána MMIMYK
Záložní baterie [V] DC [Max] 24 V
Záložní baterie [V] DC [Min] 18 V

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality