The floor heating cabinet, are basically used for covering manifold installations in floor heated buildings and rooms.The cabinets can be used together with Danfoss manifold systems and shunts.Open the front door of the cabinet and install manifold brackets (088U0595 manifold brackets for cabinet) on the rails inside the cabinet. Put manifold and shunt configuration on the brackets inside the cabinet.
Shows 10 product(s)
Povrchová montáž, Skříně podlahového vytápění, Pozinkovaná ocel, 420 mm
On wall cabinet, width 420 mm
Povrchová montáž, Skříně podlahového vytápění, Pozinkovaná ocel, 700 mm
On wall cabinet, width 700 mm
Povrchová montáž, Skříně podlahového vytápění, Pozinkovaná ocel, 780 mm
On wall cabinet, width 780 mm
Povrchová montáž, Skříně podlahového vytápění, Pozinkovaná ocel, 1050 mm
On wall cabinet, width 1050 mm
Povrchová montáž, Skříně podlahového vytápění, Pozinkovaná ocel, 1200 mm
On wall cabinet, width 1300 mm