Podomítkový, Skříně podlahového vytápění, Pozinkovaná ocel, 975 mm

088X0913

In wall cabinet, width 975 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 11.2 Kilogram
Čistá hmotnost 10 Kilogram
Objem 79.3 Liter
EAN 5715162477489

 

Description In wall cabinet, width 975 mm
Materiál Pozinkovaná ocel
Nastavitelný výškový rozsah [mm] [max.] 675 mm
Nastavitelný výškový rozsah [mm] [min.] 585 mm
Produktová skupina FH Cabinets
Rozsah hloubky [mm] [max.] 145 mm
Rozsah hloubky [mm] [min.] 108 mm
Typ Flush Mounted
Šířka [mm] 975 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality