Povrchová montáž, Skříně podlahového vytápění, Pozinkovaná ocel, 1050.00 mm
088X0918
On wall cabinet, width 1050 mm
On wall cabinet, width 1050 mm
Brutto hmotnost | 11.45 Kilogram |
Čistá hmotnost | 10.3 Kilogram |
Objem | 90.524 Liter |
EAN | 5715162477533 |
Brutto hmotnost | 11.45 Kilogram |
Čistá hmotnost | 10.3 Kilogram |
Objem | 90.524 Liter |
EAN | 5715162477533 |
Description | On wall cabinet, width 1050 mm |
Hloubka [mm] | 130 mm |
Materiál | Pozinkovaná ocel |
Produktová skupina | FH Cabinets |
Typ | Surface Mounted |
Výška [mm] | 600 mm |
Šířka [mm] | 1050 mm |
Description | On wall cabinet, width 1050 mm |
Hloubka [mm] | 130 mm |
Materiál | Pozinkovaná ocel |
Produktová skupina | FH Cabinets |
Typ | Surface Mounted |
Výška [mm] | 600 mm |
Šířka [mm] | 1050 mm |