Podomítkový, Skříně podlahového vytápění, Pozinkovaná ocel, 575 mm

088X0911

In wall cabinet, width 575 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 7.34 Kilogram
Čistá hmotnost 6.6 Kilogram
Objem 48.8 Liter
EAN 5715162477465

 

Description In wall cabinet, width 575 mm
Materiál Pozinkovaná ocel
Nastavitelný výškový rozsah [mm] [max.] 675 mm
Nastavitelný výškový rozsah [mm] [min.] 585 mm
Produktová skupina FH Cabinets
Rozsah hloubky [mm] [max.] 145 mm
Rozsah hloubky [mm] [min.] 108 mm
Typ Flush Mounted
Šířka [mm] 575 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality