Shows 42 product(s)
V74D52, PN 25, DN 20, Průtok [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Vnější závit, Verze montáže: volná
V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 závit přívodní/vratný
V74D52, PN 25, DN 25, Průtok [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Vnější závit, Verze montáže: volná
V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5
V73D52, PN 25, DN 20, Průtok [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Vnější závit, Verze montáže: Obtok
V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 závit obtoku
V73D52, PN 25, DN 25, Průtok [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Vnější závit, Verze montáže: Obtok
V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 závit obtoku