Olej AFA, PN 25, 1 bar - 5 bar, 80 cm²

003G1046

AFA OLEJ PB25 1-5 80 cm2 stříbrná

Detaily produktu

Brutto hmotnost 9.917 Kilogram
Čistá hmotnost 9.917 Kilogram
Objem 25.831 Liter
EAN 5702421808603

 

Barva Silver
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFA OLEJ PB25 1-5 80 cm2 stříbrná
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Regulátor dif. přetlaku
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Materiál těla Ocel, mat. č.1.0338, pozinkování a žluté chromátování
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 5 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 1 bar
Omezení průtoku Ne
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Produktová skupina Actuators - Pressure Flow
Provozní tlak [bar] [max.] 25 bar
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media Termo oil
Regulace průtoku Ne
Regulátor tlaku Regulátor přetlaku
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.] 5 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.] 1 bar
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AFA Oil
Typ nastavení Adjustable
Třída tlaku PN 25
Velikost pohonu [cm2] 80 cm²
Verze montáže Obtok

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality