Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
065-4209 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
V74D52, PN 25, DN 25, Průtok [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Vnější závit, Verze montáže: volná
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![V74D52, PN 25, DN 25, Průtok [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Vnější závit, Verze montáže: volná V74D52, PN 25, DN 25, Průtok [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Vnější závit, Verze montáže: volná](https://assets.danfoss.com/photos/preview/144099/ID263542020882-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![V74D52, PN 25, DN 25, Průtok [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Vnější závit, Verze montáže: volná V74D52, PN 25, DN 25, Průtok [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Vnější závit, Verze montáže: volná](https://assets.danfoss.com/photos/preview/144099/ID263542020882-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
V74D52, PN 25, DN 25, Průtok [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Vnější závit, Verze montáže: volná
065-4209
V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|