V73D52, PN 25, DN 20, Průtok [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Vnější závit, Verze montáže: Obtok

065-4210

V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 závit obtoku

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.33 Kilogram
Čistá hmotnost 3.33 Kilogram
Objem 10.426 Liter
EAN 5702421805732

 

Aplikace Dálkové vytápění
Contain batteries No
Description V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 závit obtoku
Funkce Regulátor dif. přetlaku
Funkce VSP - P Ano
Funkce VSP - Q Ne
Funkce VSP - T Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 6.3 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Materiál těla ventilu Červený bronz CuSn5ZnPb (RG5)
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 5.5 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 1 bar
Omezení průtoku Ne
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 20 mm
Průsak [% Kvs] 0.02
Průtok [m3/h] 0 m³/h
Průtok [m³/h] [max.] 0 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.] 130 °C
Přípustná media Termo oil
Regulace průtoku Ne
Regulátor tlaku Regulátor přetlaku
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 12 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ V73D52
Typ nastavení Adjustable
Typy připojení Vnější závit
Třída tlaku PN 25
Velikost pohonu [cm2] 31 cm²
Velikost ventilu DN 20
Verze montáže Obtok

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality