ETS 8M is a stepper motor driven electric expansion valve with a high level of reliability, and it provides a precise solution for expansion and flow control in a wide range of refrigeration and air conditioning system. The valve comes with two flow curve options, a linear and a S-shaped characteristic. ETS 8M can be applied for applications i.e. Modular Chiller and Low Ambient Temp Heat Pump in single/bi-flow operations. Valve operation is by means of a stepper motor and as such it is compatible with a number of electronic controllers from Danfoss or third-party vendors.
Shows 21 product(s)
Cívka elektronického expanzního ventilu, ETS 8M
Napájecí napětí [V] DC: 12, Elektrický konektor: JST XHP-5, Délka kabelu [m]: 2
Cívka elektronického expanzního ventilu, ETS 8M
Napájecí napětí [V] DC: 12, Elektrický konektor: JST XHP-5, Délka kabelu [m]: 3
Cívka elektronického expanzního ventilu, ETS 8M
Napájecí napětí [V] DC: 12, Elektrický konektor: JST XHP-5, Délka kabelu [m]: 6
Cívka elektronického expanzního ventilu, ETS 8M
Napájecí napětí [V] DC: 12, Elektrický konektor: JST XHP-6, Délka kabelu [m]: 2
Cívka elektronického expanzního ventilu, ETS 8M
Napájecí napětí [V] DC: 12, Elektrický konektor: JST XHP-6, Délka kabelu [m]: 3
Cívka elektronického expanzního ventilu, ETS 8M
Napájecí napětí [V] DC: 12, Elektrický konektor: JST XHP-6, Délka kabelu [m]: 6
Elektrický expanzní ventil, ETS 8M40L
Typ připojení: Pájení, ODM, Velikost přípojky [palce]: 3/8 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 3/8 in