Sähk. paisuntaventtiilikela, ETS 8M

034G8351

Syöttöjännite [V] DC: 12, Kaapelin pituus [m]: 3

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.22 Kilogram
Nettopaino 0.19 Kilogram
Määrä 0.861 Liter
EAN 5715162493229

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Eristysluokka B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Huollettavissa Ei
Hyväksyntä cURus
Kaapelin pituus [m] 3 m
Kaapelin pituus [tuuma] 118.1 in
Kotelointiluokka IP IP67
Käytetään tuotteelle ETS 8M
Käämin vastus [ohm] 92
Moottorityyppi Kaksinapainen
Määrä/pakkaustapa 12 kpl
Osaohjelman nimi ETS 8M
Pakkaustapa Monipakkaus
Supply voltage [V] DC 12 V
Syöttöjännite [V] DC 12 V
Sähköliitäntä MC-RA3.5H04C-0001
Tuoteryhmä Expansion valves
Tuotteen lisätarvikkeet Askelventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimi Sähk. paisuntaventtiilikela
Tyyppi ETS 8M
Tyyppimerkintä Bi-polar stator for ETS 8M
UL evaluated Yes
Virrankulutus [W] 1.9 W
Virta-alue [A] 0.14 A

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality