Cívka elektronického expanzního ventilu, ETS 8M

034G8305

Napájecí napětí [V] DC: 12, Elektrický konektor: JST XHP-6, Délka kabelu [m]: 6

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.317 Kilogram
Čistá hmotnost 0.287 Kilogram
Objem 0.924 Liter
EAN 5702424595227

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cívka - odpor [Ohm] 46
Délka kabelu [m] 6 m
Délka kabelu [palce] 236.2 in
Elektrický konektor JST XHP-6
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP67
Izolace - třída B
Množství na formát balení 12 pc
Motor - typ Uni-polar
Nabídka dílů- název ETS 8M
Napájecí napětí [V] DC 12 V
Název produktu Cívka elektronického expanzního ventilu
Používá se pro výrobek ETS 8M
Produktová skupina Expansion valves
Proudový rozsah [A] 0.26 A
Příslušenství produktu Příslušenství krokového ventilu
Schválení cURus
Servisovatelný Ne
Spotřeba energie [W] 4.1 W
Supply voltage [V] DC 12 V
Typ ETS 8M
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality