Elec. expansion valve coil, ETS 8M

034G8304

Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 8M, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 3

Product details

Brutto hmotnost 0.22 Kilogram
Čistá hmotnost 0.192 Kilogram
Objem 0.924 Liter
EAN 5702424595234

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cívka - odpor [Ohm] 46
Délka kabelu [m] 3 m
Délka kabelu [palce] 118.1 in
Elektrický konektor JST XHP-6
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP67
Izolace - třída B
Množství na formát balení 12 pc
Motor - typ Uni-polar
Nabídka dílů- název ETS 8M
Napájecí napětí [V] DC 12 V
Název produktu Cívka elektronického expanzního ventilu
Používá se pro výrobek ETS 8M
Produktová skupina Expansion valves
Proudový rozsah [A] 0.26 A
Příslušenství produktu Příslušenství krokového ventilu
Schválení cURus
Servisovatelný Ne
Spotřeba energie [W] 4.1 W
Supply voltage [V] DC 12 V
Typ ETS 8M
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality