Shows 10 product(s)
Vysokotlaký expanzní motorický ventil, ICMTS 50A
Kv - hodnota [m³/h]: 9, Max. provozní tlak [bar]: 140
Vysokotlaký expanzní motorický ventil, ICMTS 80A
Kv - hodnota [m³/h]: 18, Max. provozní tlak [bar]: 140
Vysokotlaký expanzní motorický ventil, ICMTS 80B
Kv - hodnota [m³/h]: 27, Max. provozní tlak [bar]: 140
Actuator, ICAD 600A-TS
Typ: ICAD 600A-TS, Používá se pro výrobek: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Těleso vícefunkčního ventilu, SVL-140B 50, Max. provozní tlak [bar]: 140
Nabídka dílů- název: ICMTS, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Vstup - rozměr připojení [mm]: 50, Výstup - rozměr připojení [mm]: 50
Těleso vícefunkčního ventilu, SVL-140B 50, Max. provozní tlak [bar]: 140
Nabídka dílů- název: ICMTS, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Vstup - rozměr připojení [mm]: 50, Výstup - rozměr připojení [mm]: 50
Těleso vícefunkčního ventilu, SVL-140B 80, Max. provozní tlak [bar]: 140
Nabídka dílů- název: ICMTS, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Vstup - rozměr připojení [mm]: 80, Výstup - rozměr připojení [mm]: 80
Těleso vícefunkčního ventilu, SVL-140B 80, Max. provozní tlak [bar]: 140
Nabídka dílů- název: ICMTS, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Vstup - rozměr připojení [mm]: 80, Výstup - rozměr připojení [mm]: 80
Těleso vícefunkčního ventilu, SVL-140B 50, Max. provozní tlak [bar]: 140
Nabídka dílů- název: ICMTS, Standard připojení: EN 1254-5; ASME B16.50, Vstup - rozměr připojení [mm]: 54, Výstup - rozměr připojení [mm]: 54
Těleso vícefunkčního ventilu, SVL-140B 50, Max. provozní tlak [bar]: 140
Nabídka dílů- název: ICMTS, Standard připojení: EN 1254-5; ASME B16.50, Vstup - rozměr připojení [mm]: 54, Výstup - rozměr připojení [mm]: 54