Dohlížecí řešení

Shows 8 product(s)

080Z0176

Monitorovací jednotka, AK-LM 350

Regulátor - typ: Monitorovací jednotka, Rozsah aplikace: Monitorování s AK-PC 772,781,783, Typ komunikace: RS232; LON RS485

080Z0177

Monitorovací jednotka, AK-LM 340A

Regulátor - typ: Víceúčelový regulátor, Rozsah aplikace: Monitorování, Typ komunikace: Rozšíření IO; LON RS485

080Z4024

Systémový manager, AK-SM 820A

Funkce: Sběr dat, monitorovací jednotka, Rozsah aplikace: Večerka, Hodnoceníkrytí IP: IP20, Regulátor - typ: Systémový manager

080Z4028

Systémový manager, AK-SM 880A

Funkce: Sběr dat, monitorovací jednotka, Rozsah aplikace: Plný sklad, Hodnoceníkrytí IP: IP20, Regulátor - typ: Systémový manager

080Z4044

Systémový manager, AK-SM 820A

Funkce: Sběr dat, monitorovací jednotka, Rozsah aplikace: Večerka, Hodnoceníkrytí IP: IP20, Regulátor - typ: Systémový manager

080Z4048

Systémový manager, AK-SM 880A

Funkce: Sběr dat, monitorovací jednotka, Rozsah aplikace: Plný sklad, Hodnoceníkrytí IP: IP20, Regulátor - typ: Systémový manager

Zobrazit: