Monitorovací jednotka, AK-LM 340A

080Z0177

Regulátor - typ: Víceúčelový regulátor, Rozsah aplikace: Monitorování, Typ komunikace: Rozšíření IO; LON RS485

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.947 Kilogram
Čistá hmotnost 0.645 Kilogram
Objem 6.248 Liter
EAN 5702428559225

 

Analogové vstupy (AI) [pc] 11 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitální výstupy (DO) [pc] 8 pc
Displej - možnosti EKA 163B
EKA 164B
Displej na přední straně Ne
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Monitorování s PI regulací
In scope of WEEE Yes
Jazyk produktu Čínština
Čeština
Dánština
Holandština
Angličtina
Francouzština
Němčina
Italština
Polština
Portugalština
Ruština
Španělština
Množství na formát balení 1 pc
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Název produktu Monitorovací jednotka
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produktová skupina Supervisory solutions
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Regulátor - typ Víceúčelový regulátor
Rozsah aplikace Monitorování
Schválení C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Servisovatelný Ne
Spotřeba energie [VA] 8 VA
Typ AK-LM 340A
Typ komunikace Rozšíření IO
LON RS485
USB-B to PC
Vlastnosti produktu Samostatné regulace PI
Samostatné řídicí funkce

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality