Systémový manager, AK-SM 880A

080Z4028

Funkce: Sběr dat, monitorovací jednotka, Rozsah aplikace: Plný sklad, Hodnoceníkrytí IP: IP20, Regulátor - typ: Systémový manager

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.4 Kilogram
Čistá hmotnost 1.8 Kilogram
Objem 11.246 Liter
EAN 5715162496275

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Další informace w. Display & touchscreen
Digitální výstupy (DO) [pc] 2 pc
Displej na přední straně Ano
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Sběr dat, monitorovací jednotka
Hodnoceníkrytí IP IP20
Jazyk produktu Čínština
Čeština
Dánština
Holandština
Angličtina
Francouzština
Němčina
Maďarština
Italština
Polština
Portugalština
Ruština
Španělština
Množství na formát balení 1 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 100 V
Název produktu Systémový manager
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktová skupina Supervisory solutions
Regulátor - typ Systémový manager
Rozsah aplikace Plný sklad
Schválení CERTIFIKOVÁNO C UL US
C-TICK
CE
cURus
Typ AK-SM 880A
Typ komunikace CANBUS
ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality