Monitorovací jednotka, AK-LM 350

080Z0176

Regulátor - typ: Monitorovací jednotka, Rozsah aplikace: Monitorování s AK-PC 772,781,783, Typ komunikace: RS232; LON RS485

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.994 Kilogram
Čistá hmotnost 0.645 Kilogram
Objem 5.964 Liter
EAN 5702428848381

 

Analogové vstupy (AI) [pc] 11 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitální výstupy (DO) [pc] 8 pc
Displej - možnosti EKA 163B
EKA 164B
Displej na přední straně Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Monitorovací jednotka pro COP
In scope of WEEE Yes
Jazyk produktu Čínština
Čeština
Dánština
Holandština
Angličtina
Finština
Francouzština
Němčina
Italština
Polština
Portugalština
Ruština
Španělština
Množství na formát balení 1 pc
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Název produktu Monitorovací jednotka
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktová skupina Supervisory solutions
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Regulátor - typ Monitorovací jednotka
Rozsah aplikace Monitorování s AK-PC 772,781,783
Schválení C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie [VA] 8 VA
Typ AK-LM 350
Typ komunikace LON RS485
RS232
Vlastnosti produktu Výpočet COP
Samostatné řídicí funkce

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality