要保持帐户的安全性,必须启动登出程序。您的会话将在该时间过期:
由于在过去 120 分钟内一直未活动,您已经被登出。
如果继续,则会登录并进入您的默认 Danfoss 商店。
如果继续,您将退出丹佛斯商城并跳转至您选择的商城。
您正在被注销,因为您没有可在所选国家/地区购买的凭证。
您在{0}商城。
展示894产品(s)
电磁阀, EV220B, 功能: 常闭, 法兰, NBR
阀体材料: 铸铁, 运行: 伺服式(活塞), 通路数量: 2/2
电磁阀, EV220B, 功能: 常闭, 法兰, 2 1/2 in, EPDM
审批: PZH, 阀体材料: 铸铁, 运行: 伺服式(活塞), 通路数量: 2/2
电磁阀, EV220B, 功能: 常闭, 法兰, EPDM
干燥过滤器,壳体, DCR
连接件材质: 低温铸钢, 焊接接口尺寸[mm]: 16.00
查看: