展示116产品(s)
温度传感器, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
温度范围 [°C]: -50 - 150, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 保护管材料: Brass, 电气连接: AMP 初级功率定时器, 电气连接尺寸: 2 针脚
温度传感器, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
温度范围 [°C]: -50 - 150, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 保护管材料: Brass, 电气连接: 德国DT04, 电气连接尺寸: 2 针脚
温度传感器, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
温度范围 [°C]: -50 - 150, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: AMP 初级功率定时器, 电气连接尺寸: 2 针脚
温度传感器, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
温度范围 [°C]: -50 - 300, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: AMP 初级功率定时器, 电气连接尺寸: 2 针脚
温度传感器, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
温度范围 [°C]: -50 - 300, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 德国DT04, 电气连接尺寸: 2 针脚
温度传感器, MBT 3270, 40 mm, G,1/4
温度范围 [°C]: -50 - 300, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: AMP 初级功率定时器, 电气连接尺寸: 2 针脚
温度传感器, MBT 3270, 45 mm, G
温度范围 [°C]: -50 - 150, 传感器元件类型: KTY, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 2000, 保护管材料: AISI 303, 电气连接: AMP 初级功率定时器, 电气连接尺寸: 2 针脚