干燥过滤器,壳体, DCR

023U0997

连接件材质: 低温铸钢

Product details

毛重 20.96 Kilogram
净重 19.78 Kilogram
EAN 5715162791738

 

Brand ELIMINATOR
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Connection Solder size [in] 1 5/8 in
Contain batteries No
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Parts included 1 Flat gasket
Port connection type NPT
Port size (Nominal) [in] 1/4 in
Product Group Filter driers
Product name Filter drier, shell
REACH Candidate List substances 0.1 No
Refrigerants R744
Temperature range [°F] [Max] 212 °F
Temperature range [°F] [Min] -67 °F
Type DCR
UK RoHS compliance Yes
UL approval file name UL-US-2417625-0
UL approved refrigerants R744
UL evaluated Yes
产品配件 DCR 配件
净容积 [升] 2.9 L
净容积 [美国盎司] 98 Fluid Ounce US
包装方式 工业包装
可维修 DCR 备件
外壳容积 [升] 4 L
外壳容积 [美国盎司] 135 Fluid Ounce US
审批 CE 认证
CMIM
CRN
UL
支架 编号
最高工作压力 [bar] 90 bar
最高工作压力 [psig] 1305 psig
每包数量 12 pc
流体组 2
流向指示仪 带单向箭头压花
液体容量 [TR] 149,00
液体容量 [千瓦] 524
液体容量状况 (ARI 710-2009)[IMP] 压差=1PSI
tliq= 32°F
tvap=-22°F
液体容量状况 (ARI 710-2009)[SI] 压差=0.07 bar
tliq= 0°C
tvap=-30°C
温度范围 [°C] [最低] -55 °C
温度范围 [°C] [最高] 100 °C
滤芯尺寸 96 cu.in.
滤芯数 2
盒盖 插头
目录 II
类型名称 DCR 09613B
连接件材质 低温铸钢
连接标准 EN 1254-1
连接类型 焊接,ODF
阀体材料 低温铸钢
零件计划名称 DCR

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality