干燥过滤器,壳体, DCR

023U0996

连接件材质: 低温铸钢

产品详情

毛重 23.12 Kilogram
净重 19.78 Kilogram
容积 67.887 Liter
EAN 5715162791523

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Port connection type NPT
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R744
UL认证文件名称 UL-US-2417625-0
产品名称 干燥过滤器,壳体
产品系列 Filter driers
产品配件 DCR 配件
净容积 [升] 2.9 L
净容积 [美国盎司] 98 Fluid Ounce US
制冷剂(s) R744
包装方式 单包装
可维修 DCR 备件
型号 ELIMINATOR
型号 DCR
外壳容积 [升] 4 L
外壳容积 [美国盎司] 135 Fluid Ounce US
审批 CE 认证
CMIM
CRN
UL
所含部件 1 Flat gasket
接口尺寸(标称)[英寸] 1/4 in
支架 编号
最高工作压力 [bar] 90 bar
最高工作压力 [psig] 1305 psig
每包数量 1 pc
流体组 2
流向指示仪 带单向箭头压花
液体容量 [TR] 149,00
液体容量 [千瓦] 524
液体容量状况 (ARI 710-2009)[IMP] 压差=1PSI
tliq= 32°F
tvap=-22°F
液体容量状况 (ARI 710-2009)[SI] 压差=0.07 bar
tliq= 0°C
tvap=-30°C
温度范围 [°C] [最低] -55 °C
温度范围 [°C] [最高] 100 °C
温度范围 [°F] [最大] 212 °F
温度范围 [°F] [最小] -67 °F
滤芯尺寸 96 cu.in.
滤芯数 2
盒盖 插头
目录 II
类型名称 DCR 09613B
连接件材质 低温铸钢
连接标准 EN 1254-1
连接焊接尺寸 [英寸] 1 5/8 in
连接类型 焊接,ODF
阀体材料 低温铸钢
零件计划名称 DCR

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality