Pressure Switches

展示50产品(s)

060-110166

压力开关, KP1

调节范围 [bar] Pe: -0.20 - 7.50, 回差 [巴]: 0.70 - 4.00, 触点功能: SPDT, 重设功能: 自动, 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP44, 最高工作压力 [bar]: 17.0

060-110191

压力开关, KP1

调节范围 [bar] Pe: -0.20 - 7.50, 回差 [巴]: 0.70 - 4.00, 触点功能: SPDT, 重设功能: 自动, 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP44, 最高工作压力 [bar]: 17.0

060-110366

压力开关, KP1

调节范围 [bar] Pe: -0.90 - 7.00, 回差 [巴]: 0.70, 触点功能: SPDT, 重设功能: 手动最小, 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 17.0

060-110391

压力开关, KP1

调节范围 [bar] Pe: -0.90 - 7.00, 回差 [巴]: 0.70, 触点功能: SPDT, 重设功能: 手动最小, 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 17.0

060-110966

压力开关, KP1

调节范围 [bar] Pe: -0.90 - 7.00, 回差 [巴]: 0.70, 触点功能: SPDT, 重设功能: 手动最小, 压力连接类型: 焊接,ODF, 压力连接尺寸: 6 mm, 压力 公头/母头: 内螺纹, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 17.0

060-111266

压力开关, KP1

调节范围 [bar] Pe: -0.20 - 7.50, 回差 [巴]: 0.70 - 4.00, 触点功能: SPDT, 重设功能: 自动, 压力连接类型: 焊接,ODF, 压力连接尺寸: 1/4, 压力 公头/母头: 内螺纹, 机箱防护等级 IP: IP44, 最高工作压力 [bar]: 17.0

060-112066

压力开关, KP2

调节范围 [bar] Pe: -0.20 - 5.00, 回差 [巴]: 0.40 - 1.50, 触点功能: SPDT, 重设功能: 自动, 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP44, 最高工作压力 [bar]: 17.0

060-112091

压力开关, KP2

调节范围 [bar] Pe: -0.20 - 5.00, 回差 [巴]: 0.40 - 1.50, 触点功能: SPDT, 重设功能: 自动, 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP44, 最高工作压力 [bar]: 17.0

060-112366

压力开关, KP2

调节范围 [bar] Pe: -0.20 - 5.00, 回差 [巴]: 0.40 - 1.50, 触点功能: SPDT, 重设功能: 自动, 压力连接类型: 焊接,ODF, 压力连接尺寸: 6 mm, 压力 公头/母头: 内螺纹, 机箱防护等级 IP: IP44, 最高工作压力 [bar]: 17.0

060-114166

压力开关, KP1

调节范围 [bar] Pe: -0.20 - 7.50, 回差 [巴]: 0.70 - 4.00, 触点功能: SPDT,金触点, 重设功能: 自动, 压力连接类型: 喇叭口, 压力连接尺寸: 1/4, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP44, 最高工作压力 [bar]: 17.0

查看: