展示137产品(s)
压力变送器, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi
压力单元: 表压(相对), 输出信号: 电流, 电气连接: 德国DT04, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-01
压力变送器, MBS 9200, 0.00 bar - 0.10 bar, 0.00 psi - 1.45 psi
压力单元: 表压(相对), 输出信号: 电流, 电气连接: 插头, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 9200-B311-A1GB04-1
压力变送器, MBS 9200, 0.00 bar - 0.25 bar, 0.00 psi - 3.63 psi
压力单元: 表压(相对), 输出信号: 电流, 电气连接: 插头, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 9200-B511-A1GB04-1
压力变送器, MBS 9200, 0.00 bar - 0.10 bar, 0.00 psi - 1.45 psi
压力单元: 表压(相对), 输出信号: 电流, 电气连接: 插头, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 9200-B311-A1GB08-2
压力变送器, MBS 9200, 0.00 bar - 0.10 bar, 0.00 psi - 1.45 psi
压力单元: 表压(相对), 输出信号: 电流, 电气连接: 电缆, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 9200-B311-A3GB04-1