Shows 10 product(s)
Poço para sensor, MBT 120
Diâmetro do tubo de proteção [mm]: 11.0, Comprimento de inserção [mm]: 80, Tipo de conexão do processo: NPT, null: -50 - 200, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Usado para produtos: MBT 3560, MBT 5560
Poço para sensor, MBT 120
Diâmetro do tubo de proteção [mm]: 11.0, Comprimento de inserção [mm]: 60, Tipo de conexão do processo: NPT, null: -50 - 200, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Usado para produtos: MBT 3560, MBT 5560
Sensor de temperatura, MBT 156, 100 mm, MBT 156-S01-100-0-0000
null: -50 - 600, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Conex. elétr.: Linha fina, Tamanho da con. el.: 3 terminais, Usado para produtos: MBT 5116
Poço para sensor, MBT 120
Diâmetro do tubo de proteção [mm]: 8.0, Comprimento de inserção [mm]: 50, Tipo de conexão do processo: G, 1/2, null: -50 - 200, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Usado para produtos: MBT 153
Poço para sensor, MBT 120
Diâmetro do tubo de proteção [mm]: 6.0, Comprimento de inserção [mm]: 100, Tipo de conexão do processo: G, 1/2, null: -50 - 200, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Usado para produtos: MBT 153
Poço para sensor, MBT 120
Diâmetro do tubo de proteção [mm]: 6.0, Comprimento de inserção [mm]: 250, Tipo de conexão do processo: G, 1/2, null: -50 - 200, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Usado para produtos: MBT 153
Poço para sensor, MBT 120
Diâmetro do tubo de proteção [mm]: 11.0, Comprimento de inserção [mm]: 50, Tipo de conexão do processo: G, 1/2, null: -50 - 200, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Usado para produtos: MBT 3560, MBT 5560
Poço para sensor, MBT 120
Diâmetro do tubo de proteção [mm]: 11.0, Comprimento de inserção [mm]: 100, Tipo de conexão do processo: G, 1/2, null: -50 - 200, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Usado para produtos: MBT 3560, MBT 5560
MBT 150, 50 mm, MBT 150-000-050-0
null: -50 - 200, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Tamanho da con. el.: 4 pin, Usado para produtos: MBT 5250