MBT 150, 5 mm, MBT 150-000-050-0

084Z8049

Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 10, Tamanho da con. el.: 4 pin, Usado para produtos: MBT 5250

Detalhes do produto

Peso bruto 0.016 Kilogram
Peso líquido 0.012 Kilogram
Volume 0.044 Liter
EAN 5702423084111

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP00
Comprimento de inserção [mm] 50 mm
Comprimento de inserção [pol.] 1.97 in
Conex. elétr. Angular connector
Contain batteries No
Designação de tipo MBT 150-000-050-0
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 6 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.236 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento do sensor [pc] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 392 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Fios [pcs] 2 pc
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Accessories, sensors
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Temperature sensor insert
Número de terminais [pcs] 3 pc
Padrão da conex. elétr. EN 175301-803-A
Padrão de elemento do sensor EN 60751
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Resistência do elem. do sensor [Ohm] 100
Sinal de saída Ohm
Tamanho da con. el. 4 pin
Tipo MBT 150
Tipo de elemento do sensor Pt
Tipo de inserção Fixo
Tolerância do elemento do sensor Classe B
UK RoHS compliance Out of scope
Usado para produtos MBT 5250

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality