Poço para sensor, MBT 120
084Z7259
Diâmetro do tubo de proteção [mm]: 11.0, Comprimento de inserção [mm]: 100, Tipo de conexão do processo: G, 1/2, null: -50 - 200, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Usado para produtos: MBT 3560, MBT 5560
Diâmetro do tubo de proteção [mm]: 11.0, Comprimento de inserção [mm]: 100, Tipo de conexão do processo: G, 1/2, null: -50 - 200, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Usado para produtos: MBT 3560, MBT 5560
Peso bruto | 0.108 Kilogram |
Peso líquido | 0.104 Kilogram |
Volume | 0.108 Liter |
EAN | 5702423201396 |
Peso bruto | 0.108 Kilogram |
Peso líquido | 0.104 Kilogram |
Volume | 0.108 Liter |
EAN | 5702423201396 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Comprimento de inserção [mm] | 100 mm |
Comprimento de inserção [pol.] | 3.94 in |
Con. padrão | ISO 228 |
Conexão de processo Macho/Fêmea | Macho |
Conexão do processo padrão | ISO 228-1-A |
Designação de tipo | MBT 120-630-100-3 |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] | 11 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] | 0.43 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 392 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Accessories, sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mat. da con. | AISI 316 Ti |
Mat. do tubo de prot. | AISI 316 Ti |
Material da conexão de processo | AISI 316 Ti |
Product Name Description | Poço para sensor |
Qnt. do pacote | 20 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Tamanho da conexão de processo | 1/2 |
Tipo | MBT 120 |
Tipo de conexão | G |
Tipo de conexão do processo | G |
Tipo de inserção | Fixo |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Usado para produtos | MBT 3560, MBT 5560 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Comprimento de inserção [mm] | 100 mm |
Comprimento de inserção [pol.] | 3.94 in |
Con. padrão | ISO 228 |
Conexão de processo Macho/Fêmea | Macho |
Conexão do processo padrão | ISO 228-1-A |
Designação de tipo | MBT 120-630-100-3 |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] | 11 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] | 0.43 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 392 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Accessories, sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mat. da con. | AISI 316 Ti |
Mat. do tubo de prot. | AISI 316 Ti |
Material da conexão de processo | AISI 316 Ti |
Product Name Description | Poço para sensor |
Qnt. do pacote | 20 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Tamanho da conexão de processo | 1/2 |
Tipo | MBT 120 |
Tipo de conexão | G |
Tipo de conexão do processo | G |
Tipo de inserção | Fixo |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Usado para produtos | MBT 3560, MBT 5560 |