Poço para sensor, MBT 120

084Z3124

Diâmetro do tubo de proteção [mm]: 11, Comprimento de inserção [mm]: 80, Tipo de conexão do processo: NPT, Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Usado para produtos: MBT 3560, MBT 5560

Detalhes do produto

Peso bruto 0.103 Kilogram
Peso líquido 0.099 Kilogram
Volume 0.129 Liter
EAN 5702423248605

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Comprimento de inserção [mm] 80 mm
Comprimento de inserção [pol.] 3.15 in
Con. padrão ANSI/ASME B1.20
Conexão de processo Macho/Fêmea Macho
Conexão do processo padrão ANSI/ASME B1.20.1
Contain batteries No
Designação de tipo MBT 120-630-080-8
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 11 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.433 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Faixa de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 392 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Accessories, sensors
In scope of WEEE Yes
Mat. da con. AISI 316 Ti
Mat. do tubo de prot. AISI 316 Ti
Material da conexão de processo AISI 316 Ti
Nome do produto Poço para sensor
Qnt. do pacote 40 pc
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de processo 1/2-14
Tipo MBT 120
Tipo de conexão NPT
Tipo de conexão do processo NPT
Tipo de inserção Fixo
UL evaluated Out of scope
Usado para produtos MBT 3560, MBT 5560

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality