Poço para sensor, MBT 120

084Z6051

Diâmetro do tubo de proteção [mm]: 6, Comprimento de inserção [mm]: 100, Tipo de conexão do processo: G, 1/2, Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti, Usado para produtos: MBT 153

Detalhes do produto

Peso bruto 0.101 Kilogram
Peso líquido 0.098 Kilogram
Volume 0.098 Liter
EAN 5702423132850

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Comprimento de inserção [mm] 100 mm
Comprimento de inserção [pol.] 3.94 in
Con. padrão ISO 228
Conexão de processo Macho/Fêmea Macho
Conexão do processo padrão ISO 228-1-A
Contain batteries No
Designação de tipo MBT 120-210-100-3
Diâmetro do tubo de proteção [mm] 6 mm
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] 0.236 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Faixa de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 392 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Accessories, sensors
In scope of WEEE Yes
Mat. da con. AISI 316 Ti
Mat. do tubo de prot. AISI 316 Ti
Material da conexão de processo AISI 316 Ti
Nome do produto Poço para sensor
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances No
Tamanho da conexão de processo 1/2
Tipo MBT 120
Tipo de conexão G
Tipo de conexão do processo G
Tipo de inserção Fixo
UL evaluated Out of scope
Usado para produtos MBT 153

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality