China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Classificação da carcaça IP |
IP00 |
Comprimento [mm] |
50 mm |
Comprimento [pol] |
1.97 in |
Comprimento de inserção [mm] |
100 mm |
Comprimento de inserção [pol.] |
3.94 in |
Conex. elétr. |
Linha fina |
Designação de tipo |
MBT 156-S01-100-0-0000 |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] |
8 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] |
0.31 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento do sensor [pc] |
1 pc |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
600 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
1112 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-58 °F |
Fios [pcs] |
2 pc |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Grupo de produtos |
Sensors |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Número de terminais [pcs] |
3 pc |
Padrão de elemento do sensor |
EN 60751 |
Product Name Description |
Sensor de temperatura |
Qnt. do pacote |
15 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Resistência do elem. do sensor [Ohm] |
100 |
Sinal de saída |
Ohm |
Tamanho da con. el. |
3 terminais |
Tipo |
MBT 156 |
Tipo de elemento do sensor |
Pt |
Tipo de inserção |
Fixo |
Tolerância do elemento do sensor |
Classe B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Usado para produtos |
MBT 5116 |