Mostrar mais
VLT® OneGearDrive®

Shows 297 product(s)

132H2061

OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Padrão máx 2,3 KW (V210)
14,13 1 1/4 polegadaAço doce
Com CSA/UL Horiz., con. p/cima ou p/baixoSem freio
Caixa de terminais

Código Danfoss: OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2062

OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Padrão máx 2,3 KW (V210)
31,13 1 1/4 polegadaAço doce
Com CSA/UL Horiz., con. p/cima ou p/baixoSem freio
Caixa de terminais

Código Danfoss: OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2063

OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Padrão máx 2,3 KW (V210)
31,13 1 1/2 polegadaAço doce
Com CSA/UL Horiz., con. p/cima ou p/baixoSem freio
Caixa de terminais

Código Danfoss: OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H5028

OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Padrão máx 2,3 KW (V210)
5,92 1 1/4 polegadaAço inoxidável
Com CSA/UL Vertical, motor acimaSem freio
Caixa de terminais

Código Danfoss: OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H5029

OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Padrão máx 2,3 KW (V210)
14,13 1 1/2 polegadaAço inoxidável
Com CSA/UL Vertical, motor acimaSem freio
Caixa de terminais

Código Danfoss: OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H5423

OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Higiênico máx 2,3 KW (V210)
5,92 30 mmAço inoxidável
Sem CSA/UL Horiz., con. p/cima ou p/baixoSem freio
plugue+conector+cabo de 5 m

Código Danfoss: OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132H5572

OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Padrão máx 2,3 KW (V210)
31,13 1 1/2 polegadaAço inoxidável
Com CSA/UL Vertical, motor acimaSem freio
Caixa de terminais

Código Danfoss: OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H6560

OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Higiênico máx 2,3 KW (V210)
14,13 30 mmAço inoxidável
Sem CSA/UL Horiz., con. p/cima ou p/baixoSem freio
plugue+conector+cabo de 5 m

Código Danfoss: OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132L1091

OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Padrão máx 2,3 KW (V210)
31,13 1 1/2 polegadaAço inoxidável
Sem CSA/UL Horiz., con. p/cima ou p/baixoFreio 220V CC (480V CA)
Caixa de terminais

Código Danfoss: OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

132L1092

OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Padrão máx 2,3 KW (V210)
14,13 1 1/2 polegadaAço inoxidável
Sem CSA/UL Horiz., con. p/cima ou p/baixoFreio 220V CC (480V CA)
Caixa de terminais

Código Danfoss: OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

Visualizar: