OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

132L1092

OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Padrão máx 2,3 KW (V210)
14,13 1 1/2 polegadaAço inoxidável
Sem CSA/UL Horiz., con. p/cima ou p/baixoFreio 220V CC (480V CA)
Caixa de terminais

Código Danfoss: OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 27 Kilogram
Peso líquido 26 Kilogram
EAN 5714853404070

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos OGD VLT® OneGearDrive®
Variante do produto S Padrão
Tipo de Engrenagem K Engrenagem Cônica
Tamanho 2 V210
Relação de engrenagem 14K13 14,13
Projeto do eixo de saída 1 Eixo oco
Tamanho do eixo de saída I3 1 1/2 polegada
Material do eixo de saída 2 Aço inoxidável
Potência do Motor L06 máx 2,3 KW (V210)
Reservado RX RX Reservado X
Conexão do motor TB Caixa de terminais
Posição do conector 1 Topo
Posição de Instalação P2 Horiz., con. p/cima ou p/baixo
Revestimento da superfície S Padrão
Código de Cores RAL 9010 Branco padrão
Lubrificantes H1 Óleo grau alimentício
Freio B220 Freio 220V CC (480V CA)
CSA / UL X Sem CSA/UL
Reservado A X Reservado A
Reservado B X Reservado B
Reservado C X Reservado C
Codificação Parte 1 OGDSK214K131I32L06RXTB1P2
Codificação Parte 2 S9010H1B220XXXX
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 OGDSK214K131I32L06RXTB1P2
Código do modelo 02 S9010H1B220XXXX
Calculated Gross Weight [kg] 27
Calculated Net Weight [kg] 26
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01 ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality