OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132H5423

OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Higiênico, máx 2,3 KW (V210),
5,92, 30 mm,Aço inoxidável,
Sem CSA/UL, Horiz., con. p/cima ou p/baixo,Sem freio,
plugue+conector+cabo de 5 m

Código Danfoss: OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 25 Kilogram
Peso líquido 24 Kilogram
Volume 0.546 Hectoliter
EAN 5714853344550

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos OGD VLT® OneGearDrive®
Variante do produto H Higiênico
Tipo de Engrenagem K Engrenagem Cônica
Tamanho 2 V210
Relação de engrenagem 05K92 5,92
Projeto do eixo de saída 1 Eixo oco
Tamanho do eixo de saída 30 30 mm
Material do eixo de saída 2 Aço inoxidável
Potência do Motor L06 máx 2,3 KW (V210)
Reservado RX RX Reservado X
Conexão do motor S3 plugue+conector+cabo de 5 m
Posição do conector 1 Topo
Posição de Instalação P2 Horiz., con. p/cima ou p/baixo
Revestimento da superfície A Asséptico
Código de Cores RAL 9010 Branco padrão
Lubrificantes H1 Óleo grau alimentício
Freio BXXX Sem freio
CSA / UL X Sem CSA/UL
Reservado A X Reservado A
Reservado B X Reservado B
Reservado C X Reservado C
Codificação Parte 1 OGDHK205K921302L06RXS31P2
Codificação Parte 2 A9010H1BXXXXXXX
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 OGDHK205K921302L06RXS31P2
Código do modelo 02 A9010H1BXXXXXXX
Calculated Gross Weight [kg] 25
Calculated Package Weight 1
Calculated Net Weight [kg] 24
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01 ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality