OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2061

OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Padrão, máx 2,3 KW (V210),
14,13, 1 1/4 polegada,Aço doce,
Com CSA/UL, Horiz., con. p/cima ou p/baixo,Sem freio,
Caixa de terminais

Код модели: OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 25 Kilogram
Вес нетто 24 Kilogram
Volume 0.546 Hectoliter
Европейский Товарный Номер 5714853308033

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий OGD VLT® OneGearDrive®
Вариант изделия S Стандарт
Тип редуктора K Конический редуктор
Размер 2 V210
Передаточное число 14K13 14,13
Конструкция выходного вала 1 Полый вал
Размер выходного вала I1 11/4дюйма
Материал выходного вала 1 Мягкая сталь
Типоразмер двигателя L06 макс. 2,3кВт (V210)
ЗарезервированоRX RX ЗарезервированоX
Подключение двигателя TB Клеммная коробка
Расположение разъема 1 Сверху
Монтажное положение P2 Гориз.,конн. вверху или внизу
Покрытие поверхности S Стандарт
Цвет. кодировка постанд. RAL 9010 Стандартный белый
Смазочные материалы H1 Пищевое масло
Bremse BXXX Ohne Bremse
CSA / UL 1 Mit CSA/UL
Reserviert A X Reserviert A
Reserviert B X Reserviert B
Reserviert C X Reserviert C
Typencode Teil 1 OGDSK214K131I11L06RXTB1P2
Typencode Teil 2 S9010H1BXXX1XXX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Modellcode 01 OGDSK214K131I11L06RXTB1P2
Modellcode 02 S9010H1BXXX1XXX
Calculated Gross Weight [kg] 25
Calculated Package Weight 1
Calculated Net Weight [kg] 24
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality