OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2063

OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Padrão máx 2,3 KW (V210)
31,13 1 1/2 polegadaAço doce
Com CSA/UL Horiz., con. p/cima ou p/baixoSem freio
Caixa de terminais

Código Danfoss: OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 25 Kilogram
Peso líquido 24 Kilogram
EAN 5714853308057

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos OGD VLT® OneGearDrive®
Variante do produto S Padrão
Tipo de Engrenagem K Engrenagem Cônica
Tamanho 2 V210
Relação de engrenagem 31K13 31,13
Projeto do eixo de saída 1 Eixo oco
Tamanho do eixo de saída I3 1 1/2 polegada
Material do eixo de saída 1 Aço doce
Potência do Motor L06 máx 2,3 KW (V210)
Reservado RX RX Reservado X
Conexão do motor TB Caixa de terminais
Posição do conector 1 Topo
Posição de Instalação P2 Horiz., con. p/cima ou p/baixo
Revestimento da superfície S Padrão
Código de Cores RAL 9010 Branco padrão
Lubrificantes H1 Óleo grau alimentício
Freio BXXX Sem freio
CSA / UL 1 Com CSA/UL
Reservado A X Reservado A
Reservado B X Reservado B
Reservado C X Reservado C
Codificação Parte 1 OGDSK231K131I31L06RXTB1P2
Codificação Parte 2 S9010H1BXXX1XXX
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 OGDSK231K131I31L06RXTB1P2
Código do modelo 02 S9010H1BXXX1XXX
Calculated Gross Weight [kg] 25
Calculated Net Weight [kg] 24
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01 ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality