OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H5028

OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Padrão máx 2,3 KW (V210)
5,92 1 1/4 polegadaAço inoxidável
Com CSA/UL Vertical, motor acimaSem freio
Caixa de terminais

Código Danfoss: OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 26 Kilogram
Peso líquido 25 Kilogram
Volume 0.546 Hectoliter
EAN 5714853340491

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos OGD VLT® OneGearDrive®
Variante do produto S Padrão
Tipo de Engrenagem K Engrenagem Cônica
Tamanho 2 V210
Relação de engrenagem 05K92 5,92
Projeto do eixo de saída 1 Eixo oco
Tamanho do eixo de saída I1 1 1/4 polegada
Material do eixo de saída 2 Aço inoxidável
Potência do Motor L06 máx 2,3 KW (V210)
Reservado RX RX Reservado X
Conexão do motor TB Caixa de terminais
Posição do conector 1 Topo
Posição de Instalação P3 Vertical, motor acima
Revestimento da superfície S Padrão
Código de Cores RAL 9010 Branco padrão
Lubrificantes H1 Óleo grau alimentício
Freio BXXX Sem freio
CSA / UL 1 Com CSA/UL
Reservado A X Reservado A
Reservado B X Reservado B
Reservado C X Reservado C
Codificação Parte 1 OGDSK205K921I12L06RXTB1P3
Codificação Parte 2 S9010H1BXXX1XXX
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 OGDSK205K921I12L06RXTB1P3
Código do modelo 02 S9010H1BXXX1XXX
Calculated Gross Weight [kg] 26
Calculated Net Weight [kg] 25
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01 ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality