Shows 51 product(s)
OGDSK231K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
OGDSK231K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Padrão, máx 2,3 KW (V210),
31,13, 40 mm, Aço doce,
Sem CSA/UL, Horiz., con. p/cima ou p/baixo, Sem freio,
Caixa de terminais
OGDSK231K131401L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX
OGDSK231K131401L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Padrão, máx 2,3 KW (V210),
31,13, 40 mm, Aço doce,
Sem CSA/UL, Vertical, motor acima, Sem freio,
Caixa de terminais
OGDSK214K131401L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX
OGDSK214K131401L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Padrão, máx 2,3 KW (V210),
14,13, 40 mm, Aço doce,
Sem CSA/UL, Vertical, motor acima, Sem freio,
Caixa de terminais
OGDSK214K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
OGDSK214K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Padrão, máx 2,3 KW (V210),
14,13, 40 mm, Aço doce,
Sem CSA/UL, Horiz., con. p/cima ou p/baixo, Sem freio,
Caixa de terminais
OGDSK205K921401L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX
OGDSK205K921401L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Padrão, máx 2,3 KW (V210),
5,92, 40 mm, Aço doce,
Sem CSA/UL, Vertical, motor acima, Sem freio,
Caixa de terminais
OGDSK205K921401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
OGDSK205K921401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Padrão, máx 2,3 KW (V210),
5,92, 40 mm, Aço doce,
Sem CSA/UL, Horiz., con. p/cima ou p/baixo, Sem freio,
Caixa de terminais
OGDSK205K921301L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
OGDSK205K921301L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Padrão, máx 2,3 KW (V210),
5,92, 30 mm, Aço doce,
Sem CSA/UL, Horiz., con. p/cima ou p/baixo, Sem freio,
Caixa de terminais
OGDSK231K131401L06RXTB1P2S9010H1B180XXXX
OGDSK231K131401L06RXTB1P2S9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Padrão, máx 2,3 KW (V210),
31,13, 40 mm, Aço doce,
Sem CSA/UL, Horiz., con. p/cima ou p/baixo, Freio 180V CC (400V CA),
Caixa de terminais
OGDSK214K131401L06RXTB1P2S9010H1B180XXXX
OGDSK214K131401L06RXTB1P2S9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Padrão, máx 2,3 KW (V210),
14,13, 40 mm, Aço doce,
Sem CSA/UL, Horiz., con. p/cima ou p/baixo, Freio 180V CC (400V CA),
Caixa de terminais
MOTOREDUTOR ELETRICO OGDHK205K921402L06R
OGDHK205K921402L06RXS21P2A9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Higiênico, máx 2,3 KW (V210),
5,92, 40 mm, Aço inoxidável,
Com CSA/UL, Horiz., con. p/cima ou p/baixo, Sem freio,
Motor+plugue+conector, s/ cabo