Shows 110 product(s)
7SM-AUSA3A05-514AE00F3-000094127
iC7-Automation
Módulo de sistema, refrig a ar
IC7-60SA3A05-514AE00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK25+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/Tipo aberto, Tamanho do Chassi:AR10
3~, regenerativo, AFE, 380-500 V CA / 465-800 VCC, 514 A
Nível de EMC: Categoria C3
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: I/O and Relay Option OC7C1
PROFINET RT OS7PR
Segurança funcional: Nenhum, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo
7SM-AUSA3A05-1630E00F3-000096430
iC7-Automation
Módulo de sistema, refrig a ar
IC7-60SA3A05-1630E00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/Tipo aberto, Tamanho do Chassi:2xAR11
3~, regenerativo, AFE, 380-500 V CA / 465-800 VCC, 1630 A
Nível de EMC: Categoria C3
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: I/O and Relay Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: Nenhum, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo
7SM-AUSAIN05-1710E00F4-000096432
iC7-Automation
Módulo de sistema, refrig a ar
IC7-60SAIN05-1710E00F4+AE01+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/Tipo aberto, Tamanho do Chassi:2xIR11
Módulo do inversor, INU, 380-500 V CA / 465-800 VCC, 1710 A
Nível de EMC: Categoria C4
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: I/O and Relay Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: Nenhum, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo
7SM-AUSA3A05-1630E00F3-000096511
iC7-Automation
Módulo de sistema, refrig a ar
IC7-60SA3A05-1630E00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/Tipo aberto, Tamanho do Chassi:2xAR11
3~, regenerativo, AFE, 380-500 V CA / 465-800 VCC, 1630 A
Nível de EMC: Categoria C3
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: I/O and Relay Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: Nenhum, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo
7SM-AUSAIN05-1710E00F4-000096513
iC7-Automation
Módulo de sistema, refrig a ar
IC7-60SAIN05-1710E00F4+AE10+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/Tipo aberto, Tamanho do Chassi:2xIR11
Módulo do inversor, INU, 380-500 V CA / 465-800 VCC, 1710 A
Nível de EMC: Categoria C4
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: I/O and Relay Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: Nenhum, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo
7SM-AUSAIN05-385AE00F4-000099897
iC7-Automation
Módulo de sistema, refrig a ar
IC7-60SAIN05-385AE00F4+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+CAM0+DAAU
IP00/Tipo aberto, Tamanho do Chassi:IR10
Módulo do inversor, INU, 380-500 V CA / 465-800 VCC, 385 A
Nível de EMC: Categoria C4
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: I/O and Relay Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: Nenhum, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo
7SM-AUSA3A05-317AE00F3-000099899
iC7-Automation
Módulo de sistema, refrig a ar
IC7-60SA3A05-317AE00F3+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+DAAU
IP00/Tipo aberto, Tamanho do Chassi:AR10
3~, regenerativo, AFE, 380-500 V CA / 465-800 VCC, 317 A
Nível de EMC: Categoria C3
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: I/O and Relay Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: Nenhum, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo
7SM-AUSA3A05-816AE00F3-000103232
iC7-Automation
Módulo de sistema, refrig a ar
IC7-60SA3A05-816AE00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/Tipo aberto, Tamanho do Chassi:AR11
3~, regenerativo, AFE, 380-500 V CA / 465-800 VCC, 816 A
Nível de EMC: Categoria C3
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: I/O and Relay Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: Nenhum, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo
7SM-AUSAIN05-590AE00F4-000103371
iC7-Automation
Módulo de sistema, refrig a ar
IC7-60SAIN05-590AE00F4+AEU2+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+CAM0+CBT0+DAAU
IP00/Tipo aberto, Tamanho do Chassi:IR10
Módulo do inversor, INU, 380-500 V CA / 465-800 VCC, 590 A
Nível de EMC: Categoria C4
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: I/O and Relay Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: Nenhum, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo
7SM-AUSAIN05-480AE00F4-000105839
iC7-Automation
Módulo de sistema, refrig a ar
IC7-60SAIN05-480AE00F4+AEC2+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+DAAU
IP00/Tipo aberto, Tamanho do Chassi:IR10
Módulo do inversor, INU, 380-500 V CA / 465-800 VCC, 480 A
Nível de EMC: Categoria C4
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: I/O and Relay Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: Nenhum, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo