IC7-60SA3A05-1630E00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CA

137G1933

iC7-Automation
Módulo de sistema, refrig a ar
IC7-60SA3A05-1630E00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/Tipo aberto, Tamanho do Chassi:2xAR11
3~, regenerativo, AFE, 380-500 V CA / 465-800 VCC,1630 A
Nível de EMC: Categoria C3
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: I/O and Relay Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: Nenhum, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC7-60SA3A05-1630E00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 184 Kilogram
Peso líquido 164 Kilogram
EAN 5715253278643

 

Série de produtos +DAAU iC7-Automation
Grupo de produto IC7-60 iC7-60
Categoria do produto SA Módulo de sistema, refrig a ar
Tipo de produto 3A 3~, regenerativo, AFE
Tensão de rede 05 380-500 V CA / 465-800 VCC
Corrente nominal -1630 1630 A
Potência nominal XXX Não relevante
Salescode part 5 +DAAU +DAAU
Grau de proteção E00 IP00/Tipo aberto
Categoria de EMC F3 Categoria C3
Extensão, unidade integração +AE01 Curto, sem filtro
Dispositivo entrada rede elétr +AJFX Fusíveis CA
Fusíveis e dispositivos CC +AKFX Fusíveis do barramento CC
Interface de comunicação X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interface de comunicação, X0 +BBEL Porta Ethernet, sem protocolo
E/S padrão +BDC1 I/O and Relay Option OC7C1
Segurança funcional +BEXX Nenhum, não atualizável
Painel de controle +BF20 Control Panel 2.8 OPX20
Tipo mont. painel de controle +BGK1 Montagem nivelada
Compr. cabo painel de controle +BH15 1,5 m (5 pés)
Compr. cabo unidade controle +BK03 0,3 m (1 pé), fibra
Compr. cabo placa acopl.estrel +BL15 1,5 m (5 pés), fibra
Slot de opcional A +CAX0 Nenhum
Slot de opcional B +CBXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional C +CCXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional D +CDXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional E +CEXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional F +CFXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional G +CGXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional H +CHXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional I +CIXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional J +CJXX Nenhum, sem placa de montagem
Pacote de idioma +EL01 Global
Aplicação específica cliente +DBXX Nenhum
Recursos adicionais do drive 1 +DD1X Nenhum
Recursos adicionais do drive 2 +DE2X Nenhum
Recursos adicionais do drive 3 +DF3X Nenhum
Recursos adicionais do drive 4 +DG4X Nenhum
Recursos adicionais do drive 5 +DH5X Nenhum
Alta velocidade habilitada +DI6X Sem
ID pacote arquivo customização +EAXXXXXX Sem personalização
ID software do produto +ECXXX Última versão lançada
Documentação técnica +EGIN Guia de instalação
Idioma da documentação +EHEN Inglês
Etiqueta específica do cliente +EJXX Nenhum
Embalagem de envio +TACB Embalagem em caixa de papelão
Cert. marít. especif. produto. +VBXX Nenhum
Tipo de chassi 2XAR11 2xAR11
Código do modelo 01 IC7-60SA3A05-1630E00F3
Código do modelo 02 +AE01+AJFX+AKFX
Modelcode03 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Modelocode04 +BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0
Modelocode06 +DAAU
Modelocode08 +EGIN+EHEN
Largura da unidade principal 2X235MM/9.3IN 2X235MM/9.3IN
Altura da unidade principal 921MM/36.3IN 921MM/36.3IN
Prof. da unidade principal 553MM/21.8IN 553MM/21.8IN
Calculated Gross Weight [kg] 184
Calculated Net Weight [kg] 164
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Cat. do produto - DrivesSymbol System module, air-cooled System module, air-cooled
Categoria do gabinete IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
Codificação Parte 1 7SM-AUSA3A05-1630E00F3
Codificação Parte 2 -000096430
Compr. mangueira circ. refrig. +AOXX Não relevante
Construção marítima +AFXX Nenhum
Corrente CA nominal 1664A(400VAC)/1491A(480VAC) 1664A(400VAC)/1491A(480VAC)
Corrente do barramento CC 1903A(594VDC) 1903A(594VDC)
Corrente nominal curto-circuit 100kA 100kA
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Frequência de entrada 50/60Hz 50/60Hz
HELP CHAR 91D55A1414529
Help Counter 1
Potência aparente /1240KVA(480VAC) /1240KVA(480VAC)
Potência aparente 1153KVA(400VAC) 1153KVA(400VAC)
Potência CC 1130KW(594VDC) 1130KW(594VDC)
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product Hierarchy 91D55A1414529
Product View (Switch) GLBL Global (Padrão)
Proteção ambiental extra +AGCX Placas revestidas
Salescode part 1 IC7-60SA3A05-1630E00F3 IC7-60SA3A05-1630E00F3
Salescode part 2 +AE01+AJFX+AKFX +AE01+AJFX+AKFX
Salescode part 3 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0 +BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0
Salescode part 6 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
Temperatura de armazenagem -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Tensão CA 3X380-500VAC 3X380-500VAC
Tensão do barramento CC 465-740VDC 465-740VDC
Tipo conector circ. refriger. +ANXX Não relevante
Tipo de produto - DrivesSymbol 3 phase regenerative, AFE 3 phase regenerative, AFE
Tipo de resfriamento Air Cooled Air Cooled
verificar se está completo OK OK
Visão do produto (padrão) Global (Standard)

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality