7SM-AUSA3A05-317AE00F3-000099899

137G5305

iC7-Automation
Módulo de sistema, refrig a ar
IC7-60SA3A05-317AE00F3+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+DAAU
IP00/Tipo aberto, Tamanho do Chassi:AR10
3~, regenerativo, AFE, 380-500 V CA / 465-800 VCC, 317 A
Nível de EMC: Categoria C3
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: I/O and Relay Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: Nenhum, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC7-60SA3A05-317AE00F3+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+DAAU

Detalhes do produto

Peso bruto 108 kg
Peso líquido 78 kg
Volume 0 l
EAN 5715253313832

General DD VC Class

Help Counter 1
Codificação Parte 1 7SM-AUSA3A05-317AE00F3
Codificação Parte 2 -000099899
Peso Bruto Calculado [kg] 108
Peso líquido calculado [kg] 78
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
ECCN EU EAR99
ECCN US 3A999.a

iC7 System Modules - IC7SM

Série de produtos +DAAU iC7-Automation
Grupo de produto IC7-60 iC7-60
Categoria do produto SA Módulo de sistema, refrig a ar
Tipo de produto 3A 3~, regenerativo, AFE
Tensão de rede 05 380-500 V CA / 465-800 VCC
Corrente nominal -317A 317 A
Potência nominal XXX Não relevante
Grau de proteção E00 IP00/Tipo aberto
Categoria de EMC F3 Categoria C3
Extensão, unidade integração +AE10 Padrão, sem filtro
Dispositivo entrada rede elétr +AJXX Nenhum
Fusíveis e dispositivos CC +AKXX Nenhum
Tipo conector circ. refriger. +ANXX Não relevante
Compr. mangueira circ. refrig. +AOXX Não relevante
Construção marítima +AFXX Nenhum
Proteção ambiental extra +AGCX Placas revestidas
Interface de comunicação X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interface de comunicação, X0 +BBEL Porta Ethernet, sem protocolo
E/S padrão +BDC1 I/O and Relay Option OC7C1
Segurança funcional +BEXX Nenhum, não atualizável
Painel de controle +BF20 Control Panel 2.8 OPX20
Tipo mont. painel de controle +BGK1 Montagem nivelada
Compr. cabo painel de controle +BHXX Nenhum
Compr. cabo unidade controle +BKXX Nenhum
Compr. cabo placa acopl.estrel +BLXX Nenhum
Slot de opcional A +CAXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional B +CBXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional C +CCXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional D +CDXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional E +CEXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional F +CFXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional G +CGXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional H +CHXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional I +CIXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional J +CJXX Nenhum, sem placa de montagem
Pacote de idioma +EL01 Global
Aplicação específica cliente +DBXX Nenhum
Recursos adicionais do drive 1 +DD1X Nenhum
Recursos adicionais do drive 2 +DE2X Nenhum
Recursos adicionais do drive 3 +DF3X Nenhum
Recursos adicionais do drive 4 +DG4X Nenhum
Recursos adicionais do drive 5 +DH5X Nenhum
Alta velocidade habilitada +DI6X Sem
ID pacote arquivo customização +EAXXXXXX Sem personalização
ID software do produto +ECXXX Última versão lançada
Documentação técnica +EGXX Nenhum
Idioma da documentação +EHXX Múltiplos idiomas
Etiqueta específica do cliente +EJXX Nenhum
Embalagem de envio +TACB Embalagem em caixa de papelão
Cert. marít. especif. produto. +VBXX Nenhum
Tipo de chassi AR10 AR10
Código do modelo 01 IC7-60SA3A05-317AE00F3
Código do modelo 02 +AE10
Modelcode03 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Modelocode04 +BGK1
Modelocode06 +DAAU
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
verificar se está completo OK
Texto de aprovação 1 Danfoss Ltd.
Texto de aprovação 2 22 Wycombe End,
Texto de aprovação 3 HP9 1NB, GB
Imag. aprov. CE - DrivesSymb 6
Endereço da empresa CE 2 DK-6430 Nordborg
Imag. logo empresa - DrivesSym J
Nome da empresa CE Danfoss A/S
Endereço da web da empresa CE www.danfoss.com
Tipo de resfriamento Air Cooled
Categoria do gabinete IP00 / OPEN TYPE
Frequência de entrada 50/60Hz
Ima. de aprov. 7- DrivesSymbol u
Série de produt - DrivesSymbol iC7-Automation
Corrente nominal curto-circuit 100kA
Imagem WEEE - DrivesSymbol f
Tensão CA 3X380-500VAC
Tensão do barramento CC 465-740VDC
Temperatura de armazenagem -40...70°C/-40...158°F
Corrente CA nominal 324A(400VAC)/316A(480VAC)
Corrente do barramento CC 371A(594VDC)
Potência aparente 220KVA(400VAC)
Potência aparente /257KVA(480VAC)
Potência CC 220KW(594VDC)
Largura da unidade principal 235MM/9.3IN
Prof. da unidade principal 553MM/21.8IN
Altura da unidade principal 1530MM/60.2IN
Tipo de produto - DrivesSymbol 3 phase regenerative, AFE
Cat. do produto - DrivesSymbol System module, air-cooled

iC7 System Modules Automation - IC7SM_AU

Product View (Switch) GLBL Global (Padrão)
Salescode part 1 IC7-60SA3A05-317AE00F3
Salescode part 2 +AE10
Salescode part 3 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1
Salescode part 5 +DAAU

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality