IC7-60SA3A05-1630E00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CA

137G1990

iC7-Automation
Módulo de sistema, refrig a ar
IC7-60SA3A05-1630E00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/Tipo aberto, Tamanho do Chassi:2xAR11
3~, regenerativo, AFE, 380-500 V CA / 465-800 VCC,1630 A
Nível de EMC: Categoria C3
Control Panel 2.8 OPX20
E/S básica: I/O and Relay Option OC7C1
Modbus TCP OS7MT
Segurança funcional: Nenhum, não atualizável
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: IC7-60SA3A05-1630E00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 236 Kilogram
Peso líquido 176 Kilogram
EAN 5715253279213

 

Série de produtos +DAAU iC7-Automation
Grupo de produto IC7-60 iC7-60
Categoria do produto SA Módulo de sistema, refrig a ar
Tipo de produto 3A 3~, regenerativo, AFE
Tensão de rede 05 380-500 V CA / 465-800 VCC
Corrente nominal -1630 1630 A
Potência nominal XXX Não relevante
Salescode part 5 +DAAU +DAAU
Grau de proteção E00 IP00/Tipo aberto
Categoria de EMC F3 Categoria C3
Extensão, unidade integração +AE10 Padrão, sem filtro
Dispositivo entrada rede elétr +AJFX Fusíveis CA
Fusíveis e dispositivos CC +AKFX Fusíveis do barramento CC
Interface de comunicação X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interface de comunicação, X0 +BBEL Porta Ethernet, sem protocolo
E/S padrão +BDC1 I/O and Relay Option OC7C1
Segurança funcional +BEXX Nenhum, não atualizável
Painel de controle +BF20 Control Panel 2.8 OPX20
Tipo mont. painel de controle +BGK1 Montagem nivelada
Compr. cabo painel de controle +BH15 1,5 m (5 pés)
Compr. cabo unidade controle +BK03 0,3 m (1 pé), fibra
Compr. cabo placa acopl.estrel +BL15 1,5 m (5 pés), fibra
Slot de opcional A +CAX0 Nenhum
Slot de opcional B +CBXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional C +CCXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional D +CDXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional E +CEXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional F +CFXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional G +CGXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional H +CHXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional I +CIXX Nenhum, sem placa de montagem
Slot de opcional J +CJXX Nenhum, sem placa de montagem
Pacote de idioma +EL01 Global
Aplicação específica cliente +DBXX Nenhum
Recursos adicionais do drive 1 +DD1X Nenhum
Recursos adicionais do drive 2 +DE2X Nenhum
Recursos adicionais do drive 3 +DF3X Nenhum
Recursos adicionais do drive 4 +DG4X Nenhum
Recursos adicionais do drive 5 +DH5X Nenhum
Alta velocidade habilitada +DI6X Sem
ID pacote arquivo customização +EAXXXXXX Sem personalização
ID software do produto +ECXXX Última versão lançada
Documentação técnica +EGIN Guia de instalação
Idioma da documentação +EHEN Inglês
Etiqueta específica do cliente +EJXX Nenhum
Embalagem de envio +TACB Embalagem em caixa de papelão
Cert. marít. especif. produto. +VBXX Nenhum
Tipo de chassi 2XAR11 2xAR11
Código do modelo 01 IC7-60SA3A05-1630E00F3
Código do modelo 02 +AE10+AJFX+AKFX
Modelcode03 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Modelocode04 +BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0
Modelocode06 +DAAU
Modelocode08 +EGIN+EHEN
Largura da unidade principal 2X235MM/9.3IN 2X235MM/9.3IN
Altura da unidade principal 1530MM/60.2IN 1530MM/60.2IN
Prof. da unidade principal 553MM/21.8IN 553MM/21.8IN
Calculated Gross Weight [kg] 236
Calculated Net Weight [kg] 176
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Cat. do produto - DrivesSymbol System module, air-cooled System module, air-cooled
Categoria do gabinete IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
Codificação Parte 1 7SM-AUSA3A05-1630E00F3
Codificação Parte 2 -000096511
Compr. mangueira circ. refrig. +AOXX Não relevante
Construção marítima +AFXX Nenhum
Corrente CA nominal 1664A(400VAC)/1491A(480VAC) 1664A(400VAC)/1491A(480VAC)
Corrente do barramento CC 1903A(594VDC) 1903A(594VDC)
Corrente nominal curto-circuit 100kA 100kA
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Frequência de entrada 50/60Hz 50/60Hz
Help Counter 1
Potência aparente /1240KVA(480VAC) /1240KVA(480VAC)
Potência aparente 1153KVA(400VAC) 1153KVA(400VAC)
Potência CC 1130KW(594VDC) 1130KW(594VDC)
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product View (Switch) GLBL Global (Padrão)
Proteção ambiental extra +AGCX Placas revestidas
Salescode part 1 IC7-60SA3A05-1630E00F3 IC7-60SA3A05-1630E00F3
Salescode part 2 +AE10+AJFX+AKFX +AE10+AJFX+AKFX
Salescode part 3 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0 +BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0
Salescode part 6 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
Temperatura de armazenagem -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Tensão CA 3X380-500VAC 3X380-500VAC
Tensão do barramento CC 465-740VDC 465-740VDC
Tipo conector circ. refriger. +ANXX Não relevante
Tipo de produto - DrivesSymbol 3 phase regenerative, AFE 3 phase regenerative, AFE
Tipo de resfriamento Air Cooled Air Cooled
verificar se está completo OK OK

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality