Série de produtos |
+DAAU |
iC7-Automation |
|
Grupo de produto |
IC7-60 |
iC7-60 |
|
Categoria do produto |
SA |
Módulo de sistema, refrig a ar |
|
Tipo de produto |
3A |
3~, regenerativo, AFE |
|
Tensão de rede |
05 |
380-500 V CA / 465-800 VCC |
|
Corrente nominal |
-816A |
816 A |
|
Potência nominal |
XXX |
Não relevante |
|
Salescode part 5 |
+DAAU |
+DAAU |
|
Grau de proteção |
E00 |
IP00/Tipo aberto |
|
Categoria de EMC |
F3 |
Categoria C3 |
|
Extensão, unidade integração |
+AE10 |
Padrão, sem filtro |
|
Dispositivo entrada rede elétr |
+AJFX |
Fusíveis CA |
|
Fusíveis e dispositivos CC |
+AKFX |
Fusíveis do barramento CC |
|
Interface de comunicação X1/X2 |
+BAMT |
Modbus TCP OS7MT |
|
Interface de comunicação, X0 |
+BBEL |
Porta Ethernet, sem protocolo |
|
E/S padrão |
+BDC1 |
I/O and Relay Option OC7C1 |
|
Segurança funcional |
+BEXX |
Nenhum, não atualizável |
|
Painel de controle |
+BF20 |
Control Panel 2.8 OPX20 |
|
Tipo mont. painel de controle |
+BGK1 |
Montagem nivelada |
|
Compr. cabo painel de controle |
+BH50 |
5,0 m (16 pés) |
|
Compr. cabo unidade controle |
+BK50 |
5,0 m (16 pés), fibra |
|
Compr. cabo placa acopl.estrel |
+BLXX |
Nenhum |
|
Slot de opcional A |
+CAX0 |
Nenhum |
|
Slot de opcional B |
+CBXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional C |
+CCXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional D |
+CDXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional E |
+CEXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional F |
+CFXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional G |
+CGXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional H |
+CHXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional I |
+CIXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional J |
+CJXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Pacote de idioma |
+EL01 |
Global |
|
Aplicação específica cliente |
+DBXX |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 1 |
+DD1X |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 2 |
+DE2X |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 3 |
+DF3X |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 4 |
+DG4X |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 5 |
+DH5X |
Nenhum |
|
Alta velocidade habilitada |
+DI6X |
Sem |
|
ID pacote arquivo customização |
+EAXXXXXX |
Sem personalização |
|
ID software do produto |
+ECXXX |
Última versão lançada |
|
Documentação técnica |
+EGIN |
Guia de instalação |
|
Idioma da documentação |
+EHEN |
Inglês |
|
Etiqueta específica do cliente |
+EJXX |
Nenhum |
|
Embalagem de envio |
+TACB |
Embalagem em caixa de papelão |
|
Cert. marít. especif. produto. |
+VBXX |
Nenhum |
|
Tipo de chassi |
AR11 |
AR11 |
|
Código do modelo 01 |
|
IC7-60SA3A05-816AE00F3 |
|
Código do modelo 02 |
|
+AE10+AJFX+AKFX |
|
Modelcode03 |
|
+BAMT+BDC1+BEXX+BF20 |
|
Modelocode04 |
|
+BGK1+BH50+BK50+CAX0 |
|
Modelocode06 |
|
+DAAU |
|
Modelocode08 |
|
+EGIN+EHEN |
|
Largura da unidade principal |
235MM/9.3IN |
235MM/9.3IN |
|
Altura da unidade principal |
1530MM/60.2IN |
1530MM/60.2IN |
|
Prof. da unidade principal |
553MM/21.8IN |
553MM/21.8IN |
|
Calculated Gross Weight [kg] |
|
118 |
|
Calculated Net Weight [kg] |
|
88 |
|
ECCN EU |
Y901 |
Y901 |
|
ECCN US |
3A999.a |
3A999.a |
|
Cat. do produto - DrivesSymbol |
System module, air-cooled |
System module, air-cooled |
|
Categoria do gabinete |
IP00 / OPEN TYPE |
IP00 / OPEN TYPE |
|
Codificação Parte 1 |
|
7SM-AUSA3A05-816AE00F3 |
|
Codificação Parte 2 |
|
-000103232 |
|
Compr. mangueira circ. refrig. |
+AOXX |
Não relevante |
|
Construção marítima |
+AFXX |
Nenhum |
|
Corrente CA nominal |
833A(400VAC)/747A(480VAC) |
833A(400VAC)/747A(480VAC) |
|
Corrente do barramento CC |
953A(594VDC) |
953A(594VDC) |
|
Corrente nominal curto-circuit |
100kA |
100kA |
|
Fornecedor |
ERR01 |
Não é possível determ fornec |
|
Frequência de entrada |
50/60Hz |
50/60Hz |
|
HELP CHAR |
|
91D55A1414523 |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Potência aparente |
/622KVA(480VAC) |
/622KVA(480VAC) |
|
Potência aparente |
578KVA(400VAC) |
578KVA(400VAC) |
|
Potência CC |
566KW(594VDC) |
566KW(594VDC) |
|
Product Catalog |
NO_VIEW |
NO VIEW |
|
Product Hierarchy |
|
91D55A1414523 |
|
Product View (Switch) |
GLBL |
Global (Padrão) |
|
Proteção ambiental extra |
+AGCX |
Placas revestidas |
|
Salescode part 1 |
IC7-60SA3A05-816AE00F3 |
IC7-60SA3A05-816AE00F3 |
|
Salescode part 2 |
+AE10+AJFX+AKFX |
+AE10+AJFX+AKFX |
|
Salescode part 3 |
+BAMT+BDC1+BEXX+BF20 |
+BAMT+BDC1+BEXX+BF20 |
|
Salescode part 4 |
+BGK1+BH50+BK50+CAX0 |
+BGK1+BH50+BK50+CAX0 |
|
Salescode part 6 |
+EGIN+EHEN |
+EGIN+EHEN |
|
Temperatura de armazenagem |
-40...70°C/-40...158°F |
-40...70°C/-40...158°F |
|
Tensão CA |
3X380-500VAC |
3X380-500VAC |
|
Tensão do barramento CC |
465-740VDC |
465-740VDC |
|
Tipo conector circ. refriger. |
+ANXX |
Não relevante |
|
Tipo de produto - DrivesSymbol |
3 phase regenerative, AFE |
3 phase regenerative, AFE |
|
Tipo de resfriamento |
Air Cooled |
Air Cooled |
|
verificar se está completo |
OK |
OK |
|
Visão do produto (padrão) |
|
Global (Standard) |
|