Série de produtos |
+DAAU |
iC7-Automation |
|
Grupo de produto |
IC7-60 |
iC7-60 |
|
Categoria do produto |
SA |
Módulo de sistema, refrig a ar |
|
Tipo de produto |
IN |
Módulo do inversor, INU |
|
Tensão de rede |
05 |
380-500 V CA / 465-800 VCC |
|
Corrente nominal |
-1710 |
1710 A |
|
Potência nominal |
900 |
900 kW/1250 HP |
|
Grau de proteção |
E00 |
IP00/Tipo aberto |
|
Categoria de EMC |
F4 |
Categoria C4 |
|
Extensão, unidade integração |
+AE10 |
Padrão, sem filtro |
|
Dispositivo entrada rede elétr |
+AJXX |
Nenhum |
|
Fusíveis e dispositivos CC |
+AKFX |
Fusíveis do barramento CC |
|
Tipo conector circ. refriger. |
+ANXX |
Não relevante |
|
Compr. mangueira circ. refrig. |
+AOXX |
Não relevante |
|
Construção marítima |
+AFXX |
Nenhum |
|
Proteção ambiental extra |
+AGCX |
Placas revestidas |
|
Interface de comunicação X1/X2 |
+BAMT |
Modbus TCP OS7MT |
|
Interface de comunicação, X0 |
+BBEL |
Porta Ethernet, sem protocolo |
|
E/S padrão |
+BDC1 |
I/O and Relay Option OC7C1 |
|
Segurança funcional |
+BEXX |
Nenhum, não atualizável |
|
Painel de controle |
+BF20 |
Control Panel 2.8 OPX20 |
|
Tipo mont. painel de controle |
+BGK1 |
Montagem nivelada |
|
Compr. cabo painel de controle |
+BH15 |
1,5 m (5 pés) |
|
Compr. cabo unidade controle |
+BK03 |
0,3 m (1 pé), fibra |
|
Compr. cabo placa acopl.estrel |
+BL15 |
1,5 m (5 pés), fibra |
|
Slot de opcional A |
+CAX0 |
Nenhum |
|
Slot de opcional B |
+CBXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional C |
+CCXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional D |
+CDXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional E |
+CEXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional F |
+CFXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional G |
+CGXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional H |
+CHXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional I |
+CIXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Slot de opcional J |
+CJXX |
Nenhum, sem placa de montagem |
|
Pacote de idioma |
+EL01 |
Global |
|
Aplicação específica cliente |
+DBXX |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 1 |
+DD1X |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 2 |
+DE2X |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 3 |
+DF3X |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 4 |
+DG4X |
Nenhum |
|
Recursos adicionais do drive 5 |
+DH5X |
Nenhum |
|
Alta velocidade habilitada |
+DI6X |
Sem |
|
ID pacote arquivo customização |
+EAXXXXXX |
Sem personalização |
|
ID software do produto |
+ECXXX |
Última versão lançada |
|
Documentação técnica |
+EGIN |
Guia de instalação |
|
Idioma da documentação |
+EHEN |
Inglês |
|
Etiqueta específica do cliente |
+EJXX |
Nenhum |
|
Embalagem de envio |
+TACB |
Embalagem em caixa de papelão |
|
Cert. marít. especif. produto. |
+VBXX |
Nenhum |
|
Tipo de chassi |
2XIR11 |
2xIR11 |
|
Código do modelo 01 |
|
IC7-60SAIN05-1710E00F4 |
|
Código do modelo 02 |
|
+AE10+AKFX |
|
Modelcode03 |
|
+BAMT+BDC1+BEXX+BF20 |
|
Modelocode04 |
|
+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0 |
|
Modelocode06 |
|
+DAAU |
|
Modelocode08 |
|
+EGIN+EHEN |
|
Product Catalog |
NO_VIEW |
NO VIEW |
|
verificar se está completo |
|
OK |
|
Tipo de resfriamento |
|
Air Cooled |
|
Categoria do gabinete |
|
IP00 / OPEN TYPE |
|
Frequência de saída |
|
0-599Hz |
|
Corrente nominal curto-circuit |
|
100kA |
|
Tensão CA |
|
3X0-400/460/500VAC |
|
Tensão do barramento CC |
|
465-740VDC |
|
Temperatura de armazenagem |
|
-40...70°C/-40...158°F |
|
Corrente CA nominal |
|
1746A(400VAC)/1603A(460VAC) |
|
Corrente do barramento CC |
|
1826A(540VDC) |
|
IL de corrente cont. (1/5 min) |
|
1710A(400VAC)/1570A(460VAC) |
|
Corrente contínua IH (1/5 min) |
|
1420A(400VAC)/1310A(460VAC) |
|
Corrente de sobrec IL (1/5min) |
|
1881A(400VAC)/1727A(460VAC) |
|
Corrente de sobrec IH (1/5min) |
|
2130A(400VAC)/1965A(460VAC) |
|
Corrente de partida Imax (3 s) |
|
2414A |
|
Potência CC |
|
986KW(540VDC) |
|
Pot. típica do motor PL (110%) |
|
900KW(400VAC)/1300HP(460VAC) |
|
Pot. típica do motor PH (150%) |
|
710KW(400VAC)/1100HP(460VAC) |
|
Largura da unidade principal |
|
2X235MM/9.3IN |
|
Prof. da unidade principal |
|
553MM/21.8IN |
|
Altura da unidade principal |
|
1530MM/60.2IN |
|
Tipo de produto - DrivesSymbol |
|
Inverter module |
|
Cat. do produto - DrivesSymbol |
|
System module, air-cooled |
|